2D 검색
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
여기에 파일 저장또는
지원되는 파일 형식: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

F2MVSY050/DT

표 확장
EN
1/5
Part No.
PN
Series
SERIES
Lamp Type
LT
Hub Size
HS
Mount
MOUNT
Wattage
W
Voltage
V
Optional Floodlight Slipfitter
OFS
Optional Slipfitter Wall Mount Adapter
OSWMA
Weight
WT [in Lbs.]
Level of Detail
LOD
1
F2MVSY050/DT
F2MV
High Pressure Sodium
3/4" NPT
Yoke
50W
Dual-Tap
No
No
26.00
High Level of Details
압축된 표현 표시(1 구성 가능한 제품)
ShorttextFloodlights
최근 변경19.08.2019 07:55:25
단위

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties